(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

EW Micro Head

EW Micro Head
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Microminiaturizado, utilizando el popular mecanismo de ajuste de escala de ø0.01 mm.
· El ajuste con solo una excentricidad de micro-pluma conserva la capacidad de alta velocidad.
· El vástago recto sólido de carburo permite un mecanizado de alta rigidez

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ST14W-EW15-110
ST14W-EW15-140
ST16W-EW18-100
ST16W-EW18-160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de procesamiento Longitud total L1 Diámetro del enlace Longitud de protuberancia (L/D) Diámetro de mecanizado øD
(mm)
φD1
(mm)
A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

151511411015–1814110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

151811414015–1814140
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

181441610018–2216100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

182041616018–2216160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable W (tipo hexagonal) Utilizar Diámetro interno Presencia de agujeros de aceite Disponible
Consejo compatible WC02 Características Microminiaturizado mientras se mantiene intacto el popular mecanismo de ajuste de escala de ø0.01 mm. Especificaciones Como solo utiliza la excentricidad de Microquill, admite la rotación a alta velocidad. El vástago recto sólido de carburo permite un mecanizado de alta rigidez.
Tipo de broca de corte EN15 Juego de tornillos de abrazadera de punta compatible S2S-B

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico