(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

S: Tipo PDUN15 (Perfilado)

S: Tipo PDUN15 (Perfilado)
  • Descuento por volumen

· Usar: Perfil de diámetro interior
· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Longitud de protrusión d: Hasta 3
· Dimensión de esquina estándar R (rε): 0.8
· Dimensión S2 (mm): —

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S25R-PDUNL15-32
S25R-PDUNR15-32
S32S-PDUNL15-44
S32S-PDUNR15-44
S40T-PDUNL15-54
S40T-PDUNR15-54
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Egoístamente Forma de la abrazadera Longitud total L1 Diámetro del mango øD Orificio de lubricación S / N H
(mm)
F
(mm)
Dibujo S1
(mm)
L2
(mm)
θ Consejo compatible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32Mano izquierdaPin Lock20025NA2417Figura 16.54013°DN○A1504..
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32Mano derechaBloqueo de la palanca20025Disponible2417Figura 16.54013°DN○A1504..
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

44Mano izquierdaPin Lock25032NA3122Figura 26.55013°DN○G1504..
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44Mano derechaPin Lock25032NA3122Figura 26.55013°DN○G1504..
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

54Mano izquierdaPin Lock30040NA3927Figura 27.56512°DN○M1504..
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

54Mano derechaPin Lock30040NA3927Figura 27.56512°DN○M1504..

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Perfilado de diámetro interno Longitud de protuberancia (L/D) Hasta 3
S2(mm) - L3(mm) - L4(mm) -
Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico