(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de cabezales aburridos EWN (para acabado / tipo de broca redonda)

Juego de cabezales aburridos EWN (para acabado / tipo de broca redonda)
  • Descuento por volumen

· Usar: Diámetro menor
· Diámetro mínimo de procesamiento: 1
· Presencia de orificio de aceite: Incluido
· Característica: Se pueden seleccionar tres tipos de cabezales adecuados para el mecanizado.
· Especificación: El cabezal de ultraprecisión que se puede ajustar en micras hace posible la perforación de diámetros pequeños. Amplia serie de herramientas de corte de carburo que se pueden utilizar para perforaciones profundas rápidas de diámetro pequeño.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EWN2-22CK4
EWN2-32CK5
EWN2-50CK6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar L
(mm)
Diámetro de mecanizado øD
(mm)
Vástago compatible CK NO. Masa
(g)
φD1
(mm)
sobredosis
(mm)
S
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

28.51~22CK425039102.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

361~32CK550050123.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

451~54CK6110063.5164.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro mínimo de procesamiento 1 Utilizar Diámetro interno Presencia de agujeros de aceite Disponible
Características Se pueden seleccionar tres tipos de cabezales adecuados para el mecanizado. Especificaciones El cabezal de ultra precisión que se puede ajustar en micrones hace posible el taladrado de diámetro pequeño. Extensa serie de herramientas de corte de carburo que se puede utilizar para la perforación profunda rápida de pequeño diámetro.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico