(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

EZB-NB (procesamiento de diámetro interno)

EZB-NB (procesamiento de diámetro interno)
  • Descuento por volumen

· Mano preferida: Diestro
· rε (mm): 0.05 ±0.015
· Material: PR1225

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EZBR025020-005NB-PR1225
EZBR030025-005NB-PR1225
EZBR040035-005NB-PR1225
EZBR045040-005NB-PR1225
EZBR055050-005NB-PR1225
EZBR075070-005NB-PR1225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado øA Longitud total L1 Diámetro del mango øD H
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Manga conforme
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.53221.820.940.1684.8EZH020…
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3352.52.31.190.1610.54.8EZH025…
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4423.53.31.690.25156.7EZH035…
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.54943.81.940.28209.7EZH040…
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.558.254.82.440.33259.7EZH050…
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.574.276.83.440.453511.7EZH070…

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha rε(mm) 0.05 ±0.015 Material PR1225

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico