(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

C: Barra antivibración de carburo tipo STZB (aburrida)

C: Barra antivibración de carburo tipo STZB (aburrida)
  • Descuento por volumen

· Usar: Perfil de diámetro interior
· Longitud total L1: 110
· Diámetro mínimo de procesamiento: 8.5
· Forma de punta compatible: T (Triangular)
· Forma de abrazadera: Atornillar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C06J-STZBL06-085
C06J-STZBR06-085
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable T (triángulo) Diámetro mínimo de mecanizado øA 8.5 Aplicación Perfilado de diámetro interno
Forma de la abrazadera Atornillar Longitud total L1 110 Diámetro del mango øD 6
Longitud de protuberancia (L/D) ~7 Orificio de lubricación S / N NA H(mm) 5.4
F(mm) 5.1 S(mm) 2.0 L2(mm) 5
L3(mm) 5.7 θ 10° Llave inglesa FT-6
Esquina estándar R (rε) 0.03 Tornillo de sujeción SB-1STR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico