(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo SVPP-FF (no desplazado) (diámetro exterior, superficie final, perfil, mecanizado en relieve) (Números de pieza)

Tipo SVPP-FF (no desplazado) (diámetro exterior, superficie final, perfil, mecanizado en relieve)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: V (35° Diamante)
· Usar: Superficie final, diámetro mayor, perfil
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Mano preferida: Diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Positivo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo SVPP-FF (no desplazado) (diámetro exterior, superficie final, perfil, mecanizado en relieve), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SVPPR1212JX-11FF

Número de Parte
SVPPR1212JX-11FF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Llave inglesa Esquina estándar R (rε) Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12126121201620FT-80.2SB-2570TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Egoístamente Mano derecha Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv S(mm) 0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SVPPR1212JX-11FF de la serie Tipo SVPP-FF (no desplazado) (diámetro exterior, superficie final, perfil, mecanizado en relieve).

Products like this...

Número de Parte
SVPPR1010JX-11FF
SVPPR1212F-08FF
SVPPR1212F-11FF
SVPPR1212JX-08FF
SVPPR1616JX-08FF
SVPPR1616JX-11FF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Llave inglesa Esquina estándar R (rε) Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10108101201620FT-80.2SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1212212851216FT-60.1SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1212612851620FT-80.2SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12122121201216FT-60.1SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1616-1612012-FT-60.1SB-2050TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16162161201620FT-80.2SB-2570TR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico