(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soporte de vástago redondo SEC, tipo RS-SDUL

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RS14FSDUL07

 
Número de Parte
RS14FSDUL07
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Egoístamente Mano izquierda
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Altura del mango h(mm) 13 Dimensión L1(mm) 80
Dimensión F(mm) 6 Dimensión l2(mm) 20 Dimensiones øDs(mm) 14
Chips compatibles DC□□0702 Nota Soporte de mango redondo / Se ajusta a las virutas derechas (R) o sin mano (N)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico