(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma de punta aplicable: C (80° Diamante)
· Usar: Superficie final, diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo CCLN-A (mecanizado de diámetro exterior/mecanizado de extremos), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CCLNR2525M-09A
Forma de punta aplicable | C (80 ° en forma de diamante) | Aplicación | Diámetro externo / Cara final | Forma de la abrazadera | Abrazadera |
---|---|---|---|---|---|
Egoístamente | Mano derecha | Tipo de ángulo de separación de punta aplicable | Negativo | B(mm) | 25 |
F1(mm) | 32 | H1 = h(mm) | 25 | L1(mm) | 150 |
L2(mm) | 28 | Hoja, lámina | SP-429 | Llave inglesa | LW-4 |
Esquina estándar R (rε) | 0.8 | Juego de abrazaderas | CE-030A | Tornillo de tope de hoja | HH3X12 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CCLNR2525M-09A de la serie Tipo CCLN-A (mecanizado de diámetro exterior / mecanizado final).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente