(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo CDJN (mecanizado de diámetro exterior / perfilado / mandrinado)

Tipo CDJN (mecanizado de diámetro exterior / perfilado / mandrinado)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Dimensión B (mm): 25
· Dimensión F1 (mm): 32

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CDJNL2525M-15
CDJNL3225P-15
CDJNR2525M-15
CDJNR3225P-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente H1 = h
(mm)
L1
(mm)
Hoja, lámina
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda25150556CL
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda32170556CL
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha25150556CR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha32170556CR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Abrazadera
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo B(mm) 25 F1(mm) 32
L2(mm) 32 Llave inglesa LW-4 Esquina estándar R (rε) 0.8
Juego de abrazaderas CE-010 Rompevirutas CB-14/15 Tornillo de tope de hoja HH5X16

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico