(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo SVJB (diámetro exterior, mecanizado de perfiles) (Números de pieza)

Tipo SVJB (diámetro exterior, mecanizado de perfiles)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: V (35° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Positivo
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Hoja: SVN-32N
· Tornillo tope chapa: SS-4N

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SVJBL2020K-11
SVJBL2020K-16N
SVJBL2525M-11
SVJBR2020K-11
SVJBR2020K-16N
SVJBR2525M-11
SVJBR2525M-16N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa Esquina estándar R (rε) Tornillo de tope de hoja Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda20252012530-FT-8/-0..4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda20252012530SVN-32NFT-15/LW-40.8SS-4NSB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda25322515035-FT-8/-0..4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha20252012530-FT-8/-0..4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano derecha20252012530SVN-32NFT-15/LW-40.8SS-4NSB-40125TRN
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha25322515035-FT-8/-0..4-SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Mano derecha25322515030SVN-32NFT-15/LW-40.8SS-4NSB-40125TRN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico