(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo atornillado, para corte de uso general
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SSBCL101007
Forma de punta aplicable | S (rectangular) | Aplicación | Diámetro externo | Egoístamente | Mano izquierda |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable | Pozidriv | Altura del mango h(mm) | 10 | Ancho de vástago b(mm) | 10 |
Dimensión L1(mm) | 100 | Dimensión F(mm) | 9 | Dimensión H1(mm) | 10 |
Chips compatibles | SC□□0702 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente