(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte tipo SDJC (diámetro externo, perfilado)

Soporte tipo SDJC (diámetro externo, perfilado)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: D (55° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Positivo
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Dimensión de esquina estándar R (rε): 0.2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SDJCL1010F-07
SDJCL1010F-11
SDJCL1212H-11
SDJCL1616H-11
SDJCL2020K-11
SDJCL2525M-11
SDJCR1010F-07
SDJCR1010F-11
SDJCR1212H-11
SDJCR1216JX-11-F05
SDJCR1216JX-11-F15
SDJCR1616H-11
SDJCR1620JX-11-F05
SDJCR1620JX-11-F15
SDJCR2020K-11
SDJCR2525M-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
S
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda1012-10-8012FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda1012-10-8018FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda1216-12-10018FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda1620-16-10018FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda2025-20-12518FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda2532-25-15023FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1012-10-8012FT-8SB-2570TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha1012-10-8018FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha1216-12-10018FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha1618212512012.6FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha162812121512012.6FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha1620-16-10018FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha2020-16512012.6FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha20288161512012.6FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha2025-20-12518FT-15SB-4085TR
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha2532-25-15023FT-15SB-4085TR

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable D (55 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Perfilado Forma de la abrazadera Atornillar
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Pozidriv Esquina estándar R (rε) 0.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico