(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de PVPN (diámetro externo, copia / corte)

Tipo de PVPN (diámetro externo, copia / corte)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: V (35° Diamante)
· Usar: Superficie final, diámetro mayor, perfil
· Forma de abrazadera: Bloqueo de pasador
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo de PVPN (diámetro externo, copia/socavado), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PVPNL2020K-16Q
PVPNL2525M-16Q
PVPNR2020K-16Q
PVPNR2525M-16Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
Pasador de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda202020252220125LP-2S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda252525322825150LP-6S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha202020252220125LP-2S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha252525322825150LP-6S

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable V (35 ° en forma de diamante) Aplicación Diámetro externo / Cara final / Perfilado Forma de la abrazadera Pin Lock
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo L2(mm) 30 Hoja, lámina KVN-32
Llave inglesa LW-3 Tornillo de bloqueo LS-11 Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico