(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo de PSSN (diámetro externo, cara final, chaflán)

Tipo de PSSN (diámetro externo, cara final, chaflán)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta aplicable: S (Cuadrado)
· Usar: Chaflán, superficie final, diámetro mayor
· Forma de abrazadera: Bloqueo de palanca
· Mano preferida: Zurdo, diestro
· Tipo de ángulo libre de punta aplicable: Negativo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo de PSSN (diámetro externo, cara final, biselado), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PSSNL1616H-09
PSSNL2020K-12
PSSNL2525M-12
PSSNR2020K-12
PSSNR2525M-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Altura de la caña
(mm)
Ancho de la caña
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1 = h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hoja, lámina Llave inglesa estándar Tornillo de bloqueo Shim Pin Puñetazo
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda1616162013.61610022LS-32FH-2.5LL-1NLS-1NLSP-1PC-1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda2020202516.42012529LS-42LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano izquierda--253223.42515029LS-42LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha2020202516.42012529LS-42LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Mano derecha2525253223.42515029LS-42LW-3LL-2NLS-2NLSP-2PC-2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable S (rectangular) Aplicación Diámetro externo / Cara final / Chaflán Forma de la abrazadera Bloqueo de la palanca
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo Esquina estándar R (rε) 0.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico