(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma de punta compatible: Otros
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Dimensión L2 (mm): 32
· θ: 9°
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CBSNL2020K-12 |
CBSNL2525M-12 |
CBSNR2020K-12 |
CBSNR2525M-12 |
Cargando…
Forma de punta aplicable | Otro | Aplicación | Diámetro externo / Chaflán | Forma de la abrazadera | Abrazadera |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de ángulo de separación de punta aplicable | Negativo | L2(mm) | 32 | θ | 9° |
Hoja, lámina | SP-RC | Llave inglesa | LW-5 | Tornillo de tope de hoja | SP3X8 |
Consejo compatible | SNMF1204 ○○ -21 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente