(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma de punta compatible: V (35° Diamante)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Positivo
· Forma de abrazadera: Atornillar
· Mano preferida: Diestro
· Dimensión B (mm): 20
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SVLPR1620JX-11-F15
Forma de punta aplicable | V (35 ° en forma de diamante) | Aplicación | Diámetro externo / Perfilado | Forma de la abrazadera | Atornillar |
---|---|---|---|---|---|
Egoístamente | Mano derecha | Tipo de ángulo de separación de punta aplicable | Pozidriv | B(mm) | 20 |
F1(mm) | 26 | F2(mm) | 6 | H1 = h(mm) | 16 |
S(mm) | 15 | L1(mm) | 120 | L2(mm) | 12 |
Llave inglesa | FT-8 | Esquina estándar R (rε) | 0.2 | Tornillo de sujeción | SB-2570TR |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SVLPR1620JX-11-F15 de la serie Tipo SVLP (diámetro exterior, mecanizado de perfiles).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente