(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tipo CSDN-A (mecanizado de diámetro exterior / chaflán)

Tipo CSDN-A (mecanizado de diámetro exterior / chaflán)
  • Descuento por volumen

· Forma de punta compatible: S (Cuadrado)
· Tipo de ángulo libre de punta compatible: Negativo
· Forma de abrazadera: Abrazadera
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Dimensión B (mm): 25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSDNN2525M-09A
CSDNN2525M-12A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Hoja, lámina Tornillo de tope de hoja
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

SP-129HH3X12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

SP-148(SP-143)BH3X12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable S (rectangular) Aplicación Diámetro externo / Chaflán Forma de la abrazadera Abrazadera
Egoístamente Sin mano Tipo de ángulo de separación de punta aplicable Negativo B(mm) 25
F1(mm) 12.5 H1 = h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 32 Esquina estándar R (rε) 0.8 Juego de abrazaderas CE-040

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico