(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Líquido de regazo a base de aceite

Líquido de regazo a base de aceite
  • Descuento por volumen

[Características]
· Líquido de lapeado a base de aceite utilizado al dispersar el diamante
· El aceite base de alta calidad tiene un olor muy ligero, e incluso cuando se usa en grandes cantidades, la fábrica no huele.
· El líquido de lapeado tiene una excelente capacidad de dispersión de los granos abrasivos, por lo que puede usarlo agitando y mezclando sus propios granos abrasivos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ABP-20034
ABP-20035
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad
(cc)
Tapón interno Gorra Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4000NAPlástico3370
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

400DisponibleTapa de bisagra360

Cargando…

  1. 1

Información básica

Soluble en agua / aceite Basado en aceite Características 1 Usar como concentrado. Características 2 Prácticamente inodoro, estable, de baja viscosidad, a base de aceite líquido. Resistente a los arañazos debido a su excelente dispersabilidad.
Características 3 Diluye la pasta de diamante a base de aceite, los granos abrasivos en la mano también se pueden mezclar antes de usar. Características 4 La botella de 400 cc utiliza una tapa de bisagra que es fácil de manejar. Características 5 También se puede usar como fluido de trabajo simplificado a base de aceite y aceite de corte para trabajos de rectificado.
Características 6 También se puede utilizar como un suministro intermedio de fluido de lapeado a base de aceite. Características 7 * Si la piedra de afilar tiene un alto contenido de humedad, etc., es posible que no se produzca dispersión. Nota Viscosidad 2.6 cst / Punto de inflamación 88°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico