(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Lechada de diamante a base de agua

Lechada de diamante a base de agua
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: pasta de diamante
· Soluble en agua/aceite: Agua soluble
· Tapón interior: Disponible
· Gorra: Tapa de bisagra
· Dimensión ph: 9.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PRBT-1J
PRBT-1M
PRBT-3J
PRBT-3M
PRBT-6J
PRBT-6M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad
(cc)
Tamaño de partícula (micrón)
(μm)
Características 3 Características 5 Características 6 Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4001Se utiliza principalmente en lapeadoras con placas de superficie de cobre, placas de superficie de estaño, placas de superficie de hierro fundido, etc.Emplea una tapa de bisagra que es fácil de manejar. (El tope interno se adjunta en el envío, retírelo antes de usarlo)-470
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

801Se incluye arena de pulido de diamante de alta concentración para eliminar la quema de gas, para trabajos de pulido, para un sustituto de pasta de diamante y para otros trabajos manuales.Tenga cuidado de no afeitarse excesivamente cuando lo use para eliminar quemaduras de gas.Emplea una tapa de bisagra que es fácil de manejar. (El tope interno se adjunta en el envío, retírelo antes de usarlo)100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4003Se utiliza principalmente en lapeadoras con placas de superficie de cobre, placas de superficie de estaño, placas de superficie de hierro fundido, etc.Emplea una tapa de bisagra que es fácil de manejar. (El tope interno se adjunta en el envío, retírelo antes de usarlo)-470
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

803Se incluye arena de pulido de diamante de alta concentración para eliminar la quema de gas, para trabajos de pulido, para un sustituto de pasta de diamante y para otros trabajos manuales.Tenga cuidado de no afeitarse excesivamente cuando lo use para eliminar quemaduras de gas.Emplea una tapa de bisagra que es fácil de manejar. (El tope interno se adjunta en el envío, retírelo antes de usarlo)100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4006Se utiliza principalmente en lapeadoras con placas de superficie de cobre, placas de superficie de estaño, placas de superficie de hierro fundido, etc.Emplea una tapa de bisagra que es fácil de manejar. (El tope interno se adjunta en el envío, retírelo antes de usarlo)-470
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

806Se incluye arena de pulido de diamante de alta concentración para eliminar la quema de gas, para trabajos de pulido, para un sustituto de pasta de diamante y para otros trabajos manuales.Tenga cuidado de no afeitarse excesivamente cuando lo use para eliminar quemaduras de gas.Emplea una tapa de bisagra que es fácil de manejar. (El tope interno se adjunta en el envío, retírelo antes de usarlo)100

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pasta de diamante Soluble en agua / aceite Agua soluble Tapón interno Disponible
Gorra Tapa de bisagra ph 9.5 Características 1 Usar como concentrado.
Características 2 Se ha dispersado un solo diamante de cristal con un historial comprobado en un líquido acuoso estándar. Características 4 Agitar bien antes de usar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico