(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fuji Random A (viene con 4 kg)

Fuji Random A (viene con 4 kg)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Material abrasivo estándar de alúmina fundida marrón utilizado en una amplia gama de aplicaciones generales.
· Se trata de alúmina fundida de color marrón, cuya tenacidad se añade con la cantidad adecuada de titania, después de la reducción y eliminación de impurezas como sílice y óxido de hierro mediante la fusión de materias primas de alúmina, que se derivan principalmente de la bauxita, en un horno eléctrico.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-30-S
A-36-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro de grano central
(μm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

30600~500
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

36500~425

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Abrasivo Diámetro de grano central(%) 65 Aplicación Eliminación de óxido, preprocesamiento de Fluoropolímero, preprocesamiento de pintura, preprocesamiento de pulverización térmica, pretratamiento de soldadura fuerte y preprocesamiento, preprocesamiento de recubrimiento, corte de hormigón (enganche), grabado de vidrio, preprocesamiento de soldadura de aguja permanente, pintura de componentes de energía atómica , Relieve del molde

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico