(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

WA material abrasivo

WA material abrasivo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • WA material abrasivo
  • WA material abrasivo
  • WA material abrasivo
  • Descuento por volumen

[Características]
· Podemos manipular una amplia gama de materiales, principalmente materiales ferrosos.
· Viene en un envase hermético (polycontainer), por lo que es fácil de manipular y almacenar.
· Se encuentra disponible una amplia variedad de tamaños de partículas para satisfacer diversas necesidades.
· Ideal para pequeñas cantidades (1 kg).
[Aplicaciones]
· Procesos de granallado, limpieza y pulido ferrosos, no ferrosos, cerámicos, de vidrio y otros. Ideal para envolver y grabar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RC-1102
RC-1103
RC-1104
RC-1105
RC-1107
RC-1109
RC-1111
RC-1113
RC-1114
RC-1115
RC-1116
RC-1117
RD-1100
RD-1101
RD-1102
RD-1104
RD-1105
RD-1106
RD-1108
RD-1109
RD-1110
RD-1111
RD-1112
RD-1114
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20333-5500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24333-5518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30333-5526
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

36333-5534
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46333-5542
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60333-5551
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80333-5569
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100333-5577
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120333-5585
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150333-5593
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180333-5607
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220333-5615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240333-5747
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

280333-5755
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320333-5763
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400333-5771
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500333-5780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600333-5798
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

800333-5801
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000333-5810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1200333-5828
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1500333-5836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2000333-5844
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3000333-5852

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Abrasivo Capacidad(g) 1000 Masa(g) 1000
Material (componentes principales) Abrasivos Alumina de Alta Pureza Aplicación Granallado de tipos de hierro, no ferrosos, cerámicos y de vidrio, entre otros, así como limpieza y pulido. Óptimo para el proceso de envoltura y grabado. Características Se puede utilizar para una amplia variedad de aplicaciones centradas en material a base de hierro. La manipulación y el almacenamiento son fáciles gracias a un contenedor sellado (contenedor de plástico). Una línea variada de productos granulares puede satisfacer una variedad de necesidades.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico