(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sand Sheet EX

Sand Sheet EX
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: Paño de pulido
· Método de uso: Rectificado manual
· Ancho (mm): 150
· Longitud (mm): 230
· Característica: La nitidez y la vida son satisfactorias, en comparación con las láminas de arena, se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones y para diversos fines, también se puede utilizar con agua y aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AH-80-C
AH-1500-UF
AH-3000-MCF
AHEX-120-M
AHEX-240-F
AHEX-400-VF
AHEX-600-SF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Detalles del tamaño de partícula Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80C(80)4906702120014
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1500UF(1500)4906702120069
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

3000MCF(3000)4906702120076
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

120M(120)4906702120021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240F(240)4906702120038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400VF(400)4906702120045
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

600SF(600)4906702120052

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Tela abrasiva Uso Pulido a mano Ancho(mm) 150
Longitud(mm) 230 Características La nitidez y la vida útil son satisfactorias, en comparación con las láminas de arena, se puede usar para una amplia gama de aplicaciones y para diversos fines, también se puede usar con agua y aceite. Aplicación Para la eliminación de óxido, lijado de productos de madera, raspado antes del recubrimiento, desenfoque de rasguños, procesamiento fino de acero inoxidable, pretratamiento para chapado, raspado de parachoques, pretratamiento para pulido con pulido de aluminio, pulido y raspado de productos de resina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico