(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de corte fino PDSM【100 piezas por paquete】

Hoja de corte fino PDSM
  • Descuento por volumen

Se utiliza un material abrasivo afilado para mejorar la eficiencia de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PDSM-P40
PDSM-P60
PDSM-P80
PDSM-P100
PDSM-P120
PDSM-P150
PDSM-P180
PDSM-P240
PDSM-P280
PDSM-P320
PDSM-P360
PDSM-P400
PDSM-P500
PDSM-P600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material abrasivo Tamaño de partícula
(#)
Materiales base

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Alundum (Alúmina)40Dwt

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Alundum (Alúmina)60Dwt

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Alundum (Alúmina)80Dwt

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Carburo de silicio100Awt

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Carburo de silicio120Awt

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Carburo de silicio150Awt

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Carburo de silicio180Awt

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Carburo de silicio240Awt

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Carburo de silicio280Awt

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

Carburo de silicio320Awt

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Carburo de silicio360Awt

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

Carburo de silicio400Awt

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Carburo de silicio500Awt

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Carburo de silicio600Awt

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel de lija Uso Pulido a mano Ancho(mm) 228
Longitud(mm) 280 Características (1) El material base es resistente y difícil de rasgar (2) El proceso de prevención de obstrucción hace que sea difícil enredarlo (3) Los granos abrasivos están dispuestos en una ordenada serie para dar un acabado hermoso Cantidad de embalaje(Hojas) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico