(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

LW Paper【50-100 piezas por paquete】

LW Paper
  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: papel de lija seco
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: Alundum blanco
· Ancho (mm): 230
· Longitud (mm): 280

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LWCS-MS-60
LWCS-MS-80
LWCS-MS-100
LWCS-MS-120
LWCS-MS-180
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Cantidad de embalaje
(Hojas)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

6050

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

80100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

100100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

120100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

180100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel de lija Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum blanco
Ancho(mm) 230 Longitud(mm) 280 Aplicación (1) Trabajo de metales, eliminación de pintura (2) Eliminación de óxido, eliminación de manchas (3) Trabajo de madera, eliminación de pintura (4) Reparación automotriz
Materiales base Cwt

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico