(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo de hoja: Papel resistente al agua
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: Carburo de silicio
· Ancho (mm): 230
· Longitud (mm): 280
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
LCCS-60 |
LCCS-80 |
LCCS-100 |
LCCS-1000 |
LCCS-1200 |
LCCS-1500 |
LCCS-180 |
LCCS-240 |
LCCS-280 |
LCCS-320 |
LCCS-360 |
LCCS-400 |
LCCS-500 |
LCCS-600 |
LCCS-800 |
Cargando…
Tipo de hoja | Papel impermeable | Uso | Pulido a mano | Material abrasivo | Carburo de silicio |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 230 | Longitud(mm) | 280 | Aplicación | (1) Trabajo de metal, eliminación de pintura (2) Eliminación de superficie de pintura vieja (3) Trabajo de madera, eliminación de pintura (4) Reparación automotriz |
Materiales base | Cwt | Cantidad de embalaje(Hojas) | 100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente