(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Voltímetro para uso a baja presión

Voltímetro para uso a baja presión
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Electroscopio
· Ancho (mm): 26
· Profundidad (mm): 31
· Altura (mm): 145
· Fuente de alimentación: LR-44 × 2 piezas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DT-48

Número de Parte
DT-48
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Electroscopio Ancho(mm) 26 Profundidad(mm) 31
Altura(mm) 145 Entorno operativo 0°C – 40°C Humedad 80% HR o menos Fuente de alimentación Piezas LR-44X2
Código JAN 4986702202309 Masa(g) Aproximadamente 34.5 (baterías incluidas) Rango de voltaje operativo 50 V a 600 V CA, 50/60 Hz Común
Alambre objetivo Alambre cubierto Pantalla de detección LED / zumbador Ajuste de sensibilidad Ajuste de sensibilidad con perilla. * La sensibilidad depende del voltaje a medir y del tipo de cable eléctrico.
Características Con función de ajuste de sensibilidad Accesorio Con batería de servicio LR-44 (2 piezas)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DT-48 de la serie Voltímetro para uso a baja presión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico