(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Piezas de soplete de soldadura
· Actual: Para 200 A / para 350 A / para 500 A (baja tasa de uso)
· Dimensión B diámetro exterior (mm): 20
· Longitud total dimensión L (mm): 73
· Antorcha principal compatible (? es compatible con antorchas de 4 y 3 tipos/¦ es compatible con 4 y 1 tipo): YT-201CC YT-351CC YT-35CE (M) □ YT-35CS (ML) □ YT-35CF (ML) □ YT-35CSG□ YT-35CH (ML) 4 YT-35DE (M) □ YT-35DS (ML)) □ YT-35DF (ML) □ YT-35DSG3 YT-35
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TGN00038
Cargando…
tipo de producto | Componentes de la antorcha de soldadura | Corriente | Para 200 A / Para 350 A / Para 500 A (baja tasa de uso) | L longitud total(mm) | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Antorcha principal aplicable(□ es compatible con antorchas de 4 y 3 tipos / ■ es compatible con 4 y 1 tipo) | YT-201CC YT-351CC YT-35CE(M)□ YT-35CS(M.L)□ YT-35CF(M.L)□ YT-35CSG□ YT-35CH(M.L)4 YT-35DE(M)□ YT-35DS(M.L)□ YT-35DF(M.L)□ YT-35DSG3 YT-35EE(M)■ YT-35ES(M)■ YT-35ESG■ YT-50DE(M.L)□ YT-50CE(M.L)□ |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente