(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Piezas de soplete de soldadura
· Número de agujeros: 8
· Diámetro del agujero (mm): 2.0
· Solicitud: Evita que el chisporroteo se mezcle en la salida de gas del cuerpo de la antorcha con el gas protector rectificador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TGR01001
tipo de producto | Componentes de la antorcha de soldadura | Corriente | Para 200 A / Para 350 A | A - Diámetro interno(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
B Diámetro exterior(mm) | 15.5 | L longitud total(mm) | 21 | Numero de agujeros | 8 |
Diámetro del agujero(mm) | 2.0 | Antorcha principal aplicable(□ es compatible con antorchas de 4 y 3 tipos / ■ es compatible con 4 y 1 tipo) | YT-201CC YT-351CC YT-35CE(M)□ YT-35CS(M.L)□ YT-35CF(M.L)□ YT-35CSG□ YT-35CH(M.L)4 YT-50CE(M.L)□ YT-35DE(M)□ YT-35DS(M.L)□ YT-35DF(M.L)□ YT-35DSG3 YT-50DE(M.L)□ YT-35EE(M)■ YT-35ES(M)■ YT-35ESG■ YT-20MD1.2 YT-20MF1.2 | Aplicación | Evita que se mezclen las salpicaduras en la salida de gas del cuerpo de la antorcha con gas protector de rectificación |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente