(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Varilla de soldadura de aluminio TIG WEL TIG A5356

Varilla de soldadura de aluminio TIG WEL TIG A5356
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Varilla de soldadura
· Longitud de la varilla (mm): 1000
· Cantidad de contenido: 1 caja (5 kilogramos)
· Componentes químicos si (%): 0,25 o menos
· Componentes químicos fe (%): 0,40 o menos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WEL-TIG-A5356-BY-2.4-5
WEL-TIG-A5356-BY-3.2-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la varilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Varilla de soldadura Longitud de la barra(mm) 1000 Cantidad de contenido 1 caja (5 kg)
Aplicación Para aleación de Al-Mg (JIS) Estándar equivalente Z 3232 A5356-BY (AWS) Estándar equivalente A5.10 R5356
Componentes químicos Si(%) 0.25 o menos Componentes químicos Fe(%) 0,40 o menos Componentes químicos Cu(%) 0.10 o menos
Componentes químicos Mn(%) 0.05~0.20 Componentes químicos Mg(%) 4.5–5.5 Componentes químicos Cr(%) 0.05~0.20
Componentes químicos Zn(%) 0.10 o menos Componentes químicos Ti(%) 0.06~0.20 Componentes químicos Be(%) 0.0003 o menos
Otro (cada uno)(%) 0.05 o menos Otro (total)(%) 0.15 o menos Componentes químicos AL(%) Recordatorio
Identificación Color Superficie final Amarillo verde Masa(g) 5000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico