(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Piezas de soplete de soldadura
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TFZ00002 |
TFZ35101 |
Cargando…
tipo de producto | Componentes de la antorcha de soldadura | Corriente | 350A | A - Diámetro interno(mm) | 10.1 |
---|---|---|---|---|---|
B Diámetro exterior(mm) | 20 | L longitud total(mm) | 39 | Antorcha principal aplicable(□ es compatible con antorchas de 4 y 3 tipos / ■ es compatible con 4 y 1 tipo) | YT-201CC YT-351CC YT-35CE(M)□ YT-35CS(M,L)□ YT-35CF(M,L)□ YT-35CSG□ YT-35CH(M,L)4 YT-50CE(M,L)□ YT-35DE(M)□ YT-35DS(M,L)□ YT-35DF(M,L)□ YT-35DSG3 YT-50DE(M,L)□ YT-35EE(M)■ YT-35ES(M)■ YT-35ESG■ |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente