(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cuentas de circón Fuji (contiene 20 kg) (Números de pieza)

Cuentas de circón Fuji (contiene 20 kg)
  • Descuento por volumen

[Características]
· Serie circonitas: Es un abrasivo de circonio resistente con mayor compresión y resistencia destructiva hecho de circonio cristalino (ZrO2) y óxido de silicio amorfo (SiO2) fundido mediante el método de electrofusión, con la fase cristalina y la fase amorfa unidas en alta densidad mediante el método de combustión convencional.
· Tiene forma de perla y es pesado y resistente, lo que lo hace adecuado para limpieza general. (sustitución de cuentas de vidrio)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FZB-20
FZB-30
FZB-40
FZB-60
FZB-80
FZB-100
FZB-120
FZB-170
FZB-205
FZB-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro de grano central
(μm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20600~850
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30425~600
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40250~425
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60125~250
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80180~250
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100125~180
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12063~125
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

17045~90
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

205<63
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40030~63

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Abrasivo Aplicación Troquel de extrusión de aluminio, tornillo de extrusión de plástico, plantilla de deposición de vapor al vacío (pulverización catódica, revestimiento de iones CVD), limpieza de la placa de respaldo, varios tipos de limpieza, lacado decorativo de la cabeza del palo de golf, salpicadura de la pieza soldada, eliminación del color del temple, eliminación de la escala negra de Piezas forjadas de acero inoxidable, pulido de precisión de material objetivo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico