(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Lechada de diamante a base de aceite

Lechada de diamante a base de aceite
  • Descuento por volumen

[Características]
· Serie PBP (policristalino) y PBQ (monocristal) en suspensión de diamante a base de aceite.
· Los diamantes están bien distribuidos en la herramienta, por lo que no es probable que se produzcan rayones ni daños.
· Es poco probable que se produzca drenaje de líquido porque también se pueden utilizar partículas abrasivas ultrafinas.
· Tiene una alta tasa de pulido y ayuda a reducir el costo.
· La baja viscosidad logra una excelente detergencia.
· Categorizado como petróleo clase 4 número 3 a pesar de su baja viscosidad.
· Inodoro, previniendo daños a la salud.
· Se recomienda utilizar detergente del fabricante después del tratamiento de pulido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PBQT-1J
PBQT-1M
PBQT-3J
PBQT-3M
PBQT-6J
PBQT-6M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad
(cc)
Tamaño de partícula (micrón)
(μm)
Características 3 Características 5 Características 6 Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4001Se utiliza principalmente en lapeadoras con placas de superficie de cobre, placas de superficie de estaño, placas de superficie de hierro fundido, etc.Emplea una tapa de bisagra que es fácil de manejar. (El tope interno se adjunta en el envío, retírelo antes de usarlo)-360
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

801Se incluye arena de pulido de diamante de alta concentración para eliminar la quema de gas, para trabajos de pulido, para un sustituto de pasta de diamante y para otros trabajos manuales.Tenga cuidado de no afeitarse excesivamente cuando lo use para eliminar quemaduras de gas.Emplea una tapa de bisagra que es fácil de manejar. (El tope interno se adjunta en el envío, retírelo antes de usarlo)80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4003Se utiliza principalmente en lapeadoras con placas de superficie de cobre, placas de superficie de estaño, placas de superficie de hierro fundido, etc.Emplea una tapa de bisagra que es fácil de manejar. (El tope interno se adjunta en el envío, retírelo antes de usarlo)-360
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

803Se incluye arena de pulido de diamante de alta concentración para eliminar la quema de gas, para trabajos de pulido, para un sustituto de pasta de diamante y para otros trabajos manuales.Tenga cuidado de no afeitarse excesivamente cuando lo use para eliminar quemaduras de gas.Emplea una tapa de bisagra que es fácil de manejar. (El tope interno se adjunta en el envío, retírelo antes de usarlo)80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4006Se utiliza principalmente en lapeadoras con placas de superficie de cobre, placas de superficie de estaño, placas de superficie de hierro fundido, etc.Emplea una tapa de bisagra que es fácil de manejar. (El tope interno se adjunta en el envío, retírelo antes de usarlo)-360
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

806Se incluye arena de pulido de diamante de alta concentración para eliminar la quema de gas, para trabajos de pulido, para un sustituto de pasta de diamante y para otros trabajos manuales.Tenga cuidado de no afeitarse excesivamente cuando lo use para eliminar quemaduras de gas.Emplea una tapa de bisagra que es fácil de manejar. (El tope interno se adjunta en el envío, retírelo antes de usarlo)80

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Pasta de diamante Soluble en agua / aceite Basado en aceite Tapón interno Disponible
Gorra Tapa de bisagra Características 1 Usar como concentrado. Características 2 Diamante monocristalino casi inodoro con un largo historial disperso en un líquido de revestimiento estándar a base de aceite (buena dispersibilidad y resistencia a los arañazos).
Características 4 Agitar bien antes de usar. Nota Viscosidad 2.6 cst / Punto de inflamación 88°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico