(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornilladores: tipo carraca acodada, 5/9 bits, 425-B

Destornilladores: tipo carraca acodada, 5/9 bits, 425-B

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 425
  • 425-5B
  • 425-9B
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Combinación, Phillips (+)/ranurado (-)
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2, número 3
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Tipo de eje: Cuadrado
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador de trinquete acodado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
425-5B
425-9B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Tamaño de la punta / Phillips (+) (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) Establecer contenido Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Phillips (+)/Flathead (-)Numero 1 / Número 2-(+) Número 1 y 2 (Cantidad: 2) y 3, (-) 6327-218479 / conjunto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

CombinaciónNumero 1 / Número 2 / Numero 32.5 ~ 6(+) Número 1 y 2 y 3, (-) 6, Hexágono 2.5 y 3 y 4 y 5 y 6327-219295/set

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Cuadrado
Imán NA Tipo de agarre Acero inoxidable Longitud total(mm) 108
Características Tipo superfino con cabeza de 21 mm de ancho. Utiliza una estructura de trinquete de cabeza tipo súper delgada para un trabajo conveniente en espacios reducidos. La sujeción tipo imán se puede conectar y desconectar fácilmente. Utiliza brocas súper cortas (longitud total de 19 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico