(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador Phillips con soporte hexagonal (Soft Finish®)

Destornillador Phillips con soporte hexagonal (Soft Finish®)
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Más (+)
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2, número 3, número 4
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Cuadrado
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador Phillips con refuerzo hexagonal (acabado suave), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

312P420

Número de Parte
312P420
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 4 Longitud del eje L (mm) 200
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Cuadrado Imán NA
Eje a través NA Reforzar Incluido Tipo de agarre Caucho
Ancho a través de la dimensión plana: ancho del eje(mm) 16 Diámetro del Eje / Ancho del Eje(mm) 10.0 Longitud total L1(mm) 318
Diámetro Máximo de Agarre(mm) 41 Masa(g) 283 Características La cuchilla está hecha de acero al cromo vanadio molibdeno de alta calidad. Apagado con acabado cromado. La punta es del tipo procesado WIHA cromado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 312P420 de la serie Destornillador Phillips con soporte hexagonal (Soft Finish®).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico