(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Destornillador perforador KMD-075

Destornillador perforador KMD-075
  • Descuento por volumen

Eje cuadrado a través del destornillador.
[Caracteristicas]
· El eje tiene una forma cuadrada que permite que se use junto con llaves de mono u otras llaves para una sujeción de alta resistencia.
· La punta tiene un imán de alta resistencia.
· Empuñadura de plástico.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KMD-075

 
Número de Parte
KMD-075
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 4.9 Longitud del eje L (mm) 76
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Cuadrado Imán Disponible
Eje a través Disponible Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.6 Longitud total L(mm) 150 Ancho del eje a través de pisos(mm) 5
Ancho de agarre D(mm) 22.0 Peso(g) 55

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KMD-075 de la serie Destornillador perforador KMD-075.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico