(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Destornillador piercing

Destornillador piercing
  • Descuento por volumen

Destornillador tipo estándar con mango de madera.
[Caracteristicas]
· Destornillador de tipo estándar con mango de madera con sensación de calidez.
· A través del destornillador.
[Aplicaciones]
· Ideal para una amplia gama de trabajos de mantenimiento, como el mantenimiento de automóviles, motocicletas, bicicletas, etc. y el mantenimiento de equipos industriales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MD-050
MD-075
MD-100
MD-125
MD-150
MD-200
PD-001
PD-002
PD-003
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Tamaño de la punta / Phillips (+) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Longitud del eje L (mm) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 Longitud total L
(mm)
Diámetro del eje D
(mm)
Ancho de agarre D
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cabeza plana (-)-4.5500.6145523.570
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cabeza plana (-)-5.5750.7170523.575
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cabeza plana (-)-61000.9218628.0100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cabeza plana (-)-71250.9257732.5160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cabeza plana (-)-81501282832.5190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cabeza plana (-)-92001.1348934290
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Phillips (+)Numero 1-75-170523.570
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Phillips (+)Número 2-100-218628.0100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Phillips (+)Numero 3-150-282832.5200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través Disponible Reforzar NA Tipo de agarre Mango de madera
Especificaciones Destornillador de eje redondo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico