(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas de titanio (tipo J)

Pinzas de titanio (tipo J)
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: Extremos curvos
· Sencillo/múltiple: Objeto unico
· Longitud total (mm): 120
· Ancho (mm): 10
· Punta de repuesto: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PTN-03

 
Número de Parte
PTN-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Punta curva Material del cuerpo Titanio Extremos - Material de consejos Titanio
Longitud total(mm) 120 S / N no magnético Disponible Single / Multiple Objeto unico
Tipo de parte Cuerpo principal Consejos de reemplazo NA Ancho(mm) 10
Perilla de carga(g) 290 Peso(g) 10 Tipo Tipo de curva (tipo J)
Nota Tipo curvo que también puede ayudar a evitar obstáculos. con estuche blando (PTK-90).

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PTN-03 de la serie Pinzas de titanio (tipo J).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico