(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conjunto de sonda de chip P-530

Conjunto de sonda de chip P-530

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conjunto de sonda de punta reemplazable adecuado para trabajos de precisión.
[Caracteristicas]
· El componente de punta de punta utiliza un mecanismo patentado de estabilización / extracción.
· La fijación firme se puede hacer a mano y el trabajo de reemplazo es fácil.
· El plástico de ingeniería con contramedidas tomadas para evitar la acumulación de electricidad estática se utiliza para la punta.
· Material: PEEK. Temperatura de resistencia al calor: 315°C.
· Valor de control de ESD: resistencia a tierra Rg <1 x 10 ^ 12.
[Aplicaciones]
· Ideal para remover bolas de soldadura mientras se trabaja en tableros de circuitos y remover objetos no deseados como cintas y adhesivos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-530

Número de Parte
P-530
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Otro Extremos - Material de consejos Polieterétercetona (PEEK) S / N no magnético Disponible
Single / Multiple Juego Consejos de reemplazo Disponible Ancho(mm) 10
Temperatura, resistente al calor(°C) 315 Características Como el componente de punta de punta utiliza un mecanismo de estabilización / extracción patentado, la estabilización firme se puede hacer a mano y es fácil de reemplazar. Valor de control de ESD(Ω) Resistencia a tierra: Rg <1 X 1012

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-530 de la serie Conjunto de sonda de chip P-530.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico