(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta de recogida de vacío P830 y piezas de repuesto (juego de almohadillas)

Herramienta de recogida de vacío P830 y piezas de repuesto (juego de almohadillas)
  • Descuento por volumen

Recoge por succión. Pequeña y ligera herramienta de aspiración estilo aspiradora. Conveniente para trabajos de ensamblaje con componentes de formas que no se pueden agarrar fácilmente con pinzas o que se rayan fácilmente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-830

 
Número de Parte
P-830
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Otro Material del cuerpo Polipropileno Longitud total(mm) 123
Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Cuerpo principal Consejos de reemplazo Disponible
Tipo de detalles Selección de vacío (unidad principal) Material Almohadilla: caucho natural Peso(g) 5
Color de punta Pad: 70 Cantidad de embalaje 1 Accesorio Almohadilla, 3 tipos (S, M, L)
Características Herramienta de recogida de vacío pequeña y ligera que se adhiere y recoge

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-830 de la serie Herramienta de recogida de vacío P830 y piezas de repuesto (juego de almohadillas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico