(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas tipo GG / nariz larga

Pinzas tipo GG / nariz larga

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • NO.145
  • NO.152
  • NO.153
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Como la punta es afilada y fina, se pueden agarrar partes diminutas y se puede trabajar en espacios incómodos y estrechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.145

Número de Parte
NO.145
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Punta recta cónica Material del cuerpo Acero inoxidable Extremos - Material de consejos Acero inoxidable
Longitud total(mm) 110 Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Cuerpo principal
Consejos de reemplazo NA Ancho(mm) 10 Código JAN 4962485091262
Detalles del material Acero inoxidable 18-8 (SUS304)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.145 de la serie Pinzas tipo GG / nariz larga.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico