(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sputter Sheet Super (Números de pieza)

Sputter Sheet Super
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo ligero hecho de fibra de vidrio recubierto de silicona especial en ambos lados.
· Tipo repelente de chispas / escorias.
· Un producto seguro ya que no contiene asbesto.
[Aplicaciones]
· Como una hoja para recibir chispas de soldadura y como una cortina para bloquear las chispas de soldadura.
· Como una cortina resistente al calor y un material de cubierta de válvula de alta temperatura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSP-1SP
TSP-2SP
TSP-4SP
TSP-6SP
TSP-RSP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. de ojales Paso de ojal A (mm) Paso de arandela B (mm) Ancho (mm) Longitud (mm) Clasificación Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4880880920920Numero 1300-6484600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124404709201920Número 2300-64921200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1647047019201920Número 4300-65062400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2047048019202920Número 6300-65143600
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

---100030000Rodar300-652216000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Hoja de salpicadura Código de material JIS Tipo B Espesor (mm) 0.38
Aplicación Como una hoja para recibir chispas de soldadura, y una cortina para bloquear las chispas de soldadura. Como una cortina resistente al calor y un material de cubierta de válvula de alta temperatura. Especificaciones JIS A 1323 Tipo B Número aprobado 05 A3881 Tela base 100% fibra de vidrio
Revestimiento Resina Especial de Silicona

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico