(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja Sputter Tipo básico agotado a una cara

Hoja Sputter Tipo básico agotado a una cara

[Caracteristicas]
· Un producto de bajo costo certificado de Clase B.
· Tipo repelente de chispas / escorias (superficie frontal) / adhesivo (superficie posterior), tipo de combinación.
· No contiene fibra de vidrio u otras fibras nocivas como el asbesto.
· Haga su pedido en la longitud deseada (en unidades de m).
[Aplicaciones]
· Como una lámina para recibir chispas de soldadura, una cubierta ignífuga, una cortina ignífuga y una lámina de curado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSP-RBS-CUT-W

Número de Parte
TSP-RBS-CUT-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Hoja de salpicadura Material Tejido de fibra resistente al fuego. / Silicio (blanco) procesamiento por un lado Código de material JIS Tipo B
Ancho (mm) 2000 Clasificación Cortar Tipo de detalles Vendido por pieza
Trusco Code 467-4014 Aplicación Como una lámina para recibir chispas de soldadura, una cubierta ignífuga, una cortina ignífuga y una lámina de curado. Especificaciones JIS A 1323 Tipo B Producto aprobado Número 04 A2169, Asociación Japonesa de Retardante de Incendio, Prueba de rendimiento a prueba de fuego compatible número de prueba CO050009
Espesor del producto Aproximadamente 1 mm Masa(g/m) 1200

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico