(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Hoja Sputter Básica Doble Cara

Hoja Sputter Básica Doble Cara
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un tipo de alto rendimiento a precios económicos.
· No contiene fibra de vidrio u otras fibras nocivas como el asbesto.
· Tipo repelente de chispas / escorias.
[Aplicaciones]
· Como una lámina para recibir chispas de soldadura, una cortina ignífuga y una lámina de curado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSP-1BW
TSP-2BW
TSP-4BW
TSP-6BW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. de ojales Paso de ojal A (mm) Paso de arandela B (mm) Ancho (mm) Longitud (mm) Clasificación Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4880880920920Numero 1284-7167715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124404709201920Número 2284-71751430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1647047019201920Número 4284-71832860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2047048019202920Número 6284-71914290

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Hoja de salpicadura Material Tejido de fibra resistente al fuego. / Procesamiento de doble cara de silicio (blanco) Código de material JIS Un tipo
Aplicación Como una lámina para recibir chispas de soldadura, una cortina ignífuga y una lámina de curado. Especificaciones JIS A 1323 Tipo A Producto aprobado Número 03 A0188, Asociación Japonesa de Retardante de Incendio, Prueba de rendimiento a prueba de fuego compatible número de prueba CO050010 Espesor del producto Aproximadamente 1 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico