(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Palas mezcladoras para taladros eléctricos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TM-100
tipo de producto | Agitador (tipo práctico) | Aplicación | Para uso dual de baja viscosidad y alta viscosidad | Velocidad máxima de rotación(rpm) | 200~700 |
---|---|---|---|---|---|
Agitación óptima(kg) | 16.0 | Material cuerpo principal | Acero al carbono para estructura mecánica | Material de la cuchilla | Acero al carbono para estructura mecánica |
Diámetro del eje(mm) | 10 (hexágono) | Longitud(mm) | 600 | Diámetro de la hoja(mm) | 100 |
Trusco Code | 391-0059 | Características | Palas mezcladoras para taladros eléctricos. | Masa(g) | 600 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TM-100 de la serie Accesorio mezclador de potencia.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente