(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Pistola de calor EA365VA-1

Pistola de calor EA365VA-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Flujo cálido, temperatura - 450°C
· Flujo de aire - 180 L/minuto
· interruptor-Flujo de aire conmutable a 3 niveles (OFF, FLUJO DE AIRE, FLUJO DE AIRE CALIENTE)
· Fuente de alimentación-100 V CA, (50/60 Hz)
· Consumo de energía - 1000W
· Tamaño - 213 × 70 × 191 (Alto) mm
· Peso: alrededor de 750 g
· Longitud del cable (m) - 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA365VA-1

Número de Parte
EA365VA-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA365VA-1 de la serie Pistola de calor EA365VA-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico