(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

"PLAJET" (Tipo de calentador enchufable)

"PLAJET" (Tipo de calentador enchufable)
  • Descuento por volumen

El mantenimiento con el calentador de inserción es simple. Para secadoras y calentadores de soplado en caliente, para procesamiento de resina y dispositivos de precalentamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PJ-230

Número de Parte
PJ-230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Máquina de procesamiento de aire caliente Fuente de alimentación(V) AC200 Temperatura del aire caliente(°C) 600
El consumo de energía(W) 3000 Ancho(mm) 302 Profundidad(mm) 96
Altura(mm) 96 Trusco Code 451-4726 Características El mantenimiento con el calentador de inserción es simple.
Características 1 Se puede fijar (los tornillos M5 se venden por separado). Características 3 Para secadores y calentadores de soplado en caliente, para procesamiento de resinas y dispositivos de precalentamiento Cantidad de aire(m 3/min) 0.51
Velocidad del viento(m/min) 450 Cambiar Conmutación de 3 etapas (aire caliente, ventilador, apagado) Accesorio Filtros, escobillas de carbón
Masa(g / grupo) 1200

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PJ-230 de la serie "PLAJET" (Tipo de calentador enchufable).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico