(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hanchanman

Hanchanman
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo práctico ligero (alrededor de 2 kg) capaz de biselar y mecanizar hasta C4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HAM4-150CP3003

 
Número de Parte
HAM4-150CP3003
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor de placa procesable(mm) 6 o más Rendimiento de chaflán Superficie de rosca hasta C4 Operando la presión de aire apropiada(Mpa) 0,49 ~ 0,68 (5 ~ 7 kgf / cm2)
Cantidad de consumo de aire(m³/min) 0.19 Numero de rotaciones(rpm) 10000 Dimensiones(mm) W93×D205×H119
Peso(kg) 2 Numero de flautas(Hojas) 3 Longitud total de la placa de guía(mm) 150
Consejo compatible(Tipo) SDMW/SDEW

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HAM4-150CP3003 de la serie Hanchanman.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico