(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de hojas con cuchilla lateral

Cortador de hojas con cuchilla lateral
  • Descuento por volumen

Nitidez mejorada con cuchillas laterales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KCST-8-1.0
KCST-8-1.2
KCST-8-1.5
KCST-8-1.6
KCST-8-1.8
KCST-10-1.0
KCST-10-1.2
KCST-10-1.5
KCST-10-1.6
KCST-10-1.8
KCST-12-1.0
KCST-12-1.2
KCST-12-1.5
KCST-12-1.6
KCST-12-1.8
KCST-14-1.0
KCST-14-1.2
KCST-14-1.5
KCST-15-1.0
KCST-15-1.2
KCST-15-1.5
KCST-15-1.6
KCST-15-1.8
KCST-16-1.0
KCST-16-1.2
KCST-16-1.5
KCST-16-1.6
KCST-16-1.8
KCST-18-1.0
KCST-18-1.2
KCST-18-1.5
KCST-18-1.6
KCST-18-1.8
KCST-20-1.0
KCST-20-1.2
KCST-20-1.5
KCST-20-1.6
KCST-20-1.8
KCST-22-1.0
KCST-22-1.2
KCST-22-1.5
KCST-22-1.6
KCST-22-1.8
KCST-25-1.0
KCST-25-1.2
KCST-25-1.5
KCST-25-1.6
KCST-25-1.8
KCST-26-1.0
KCST-26-1.2
KCST-26-1.5
KCST-26-1.6
KCST-26-1.8
KCST-28-1.0
KCST-28-1.2
KCST-28-1.5
KCST-28-1.6
KCST-28-1.8
KCST-30-1.0
KCST-30-1.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(ø mm)
Ancho de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del cuello (d1)
(mm)
Longitud del cuello (ℓ1)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Tolerancia OD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

813.565088+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.23.565088+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.53.565088+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.63.565088+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.83.565088+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014.275088+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.24.275088+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.54.275088+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.64.275088+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.84.275088+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1214.4850108+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.24.4850108+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.54.4850108+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.64.4850108+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.84.4850108+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1414.58.5551010+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141.24.58.5551010+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141.54.58.5551010+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1514.79551210+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151.24.79551210+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

151.54.79551210+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151.64.79551210+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151.84.79551210+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16159551210+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.259551210+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.559551210+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.659551210+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.859551210+0.18~+0.30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18179.5551212+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181.279.5551212+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181.579.5551212+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181.679.5551212+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181.879.5551212+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2017.510601212+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.27.510601212+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.57.510601212+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.67.510601212+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.87.510601212+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221810601212+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221.2810601212+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221.5810601212+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221.6810601212+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221.8810601212+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251912601214+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251.2912601214+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251.5912601214+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251.6912601214+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

251.8912601214+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

261912601214+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

261.2912601214+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

261.5912601214+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

261.6912601214+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

261.8912601214+0.21~+0.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2811012651214+0.26~+0.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

281.21012651214+0.26~+0.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

281.51012651214+0.26~+0.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

281.61012651214+0.26~+0.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

281.81012651214+0.26~+0.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3011012651214+0.26~+0.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

301.21012651214+0.26~+0.43

Cargando…

Información básica

Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad (SKH51) Aplicación de mecanizado Chavetero Ángulo de torsión (θ)(°) Sin torsión
Revestimiento Sin recubrimiento Tolerancia de ancho de hoja -0.014~-0.028

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico