(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de ranuras en T de hoja escalonada SCO G2

Cortador de ranuras en T de hoja escalonada SCO G2
  • Descuento por volumen

· Material: Aleación de carburo, tipo K
· Número de flautas: 6
· Material tipo Carburo K: G2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSL1504TK
TSL1505TK
TSL1506TK
TSL1507TK
TSL1508TK
TSL1510TK
TSL1604TK
TSL1605TK
TSL1606TK
TSL1607TK
TSL1608TK
TSL1610TK
TSL1804TK
TSL1805TK
TSL1806TK
TSL1807TK
TSL1808TK
TSL1810TK
TSL2004TK
TSL2005TK
TSL2006TK
TSL2008TK
TSL2010TK
TSL2012TK
TSL3004TK
TSL3005TK
TSL3006TK
TSL3008TK
TSL3010TK
TSL3012TK
TSL3014TK
TSL3015TK
TSL3016TK
TSL4004TK
TSL4005TK
TSL4006TK
TSL4008TK
TSL4010TK
TSL4012TK
TSL4014TK
TSL4015TK
TSL4016TK
TSL4018TK
TSL4020TK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro exterior Longitud de la hoja Tolerancia
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154-0.050~-0.1601275217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

155-0.050~-0.1601275207
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

156-0.050~-0.1601275197
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

157-0.050~-0.1601275187
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

158-0.050~-0.1601275177
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1510-0.050~-0.1601275157
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164-0.050~-0.1601275217.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

165-0.050~-0.1601275207.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166-0.050~-0.1601275197.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

167-0.050~-0.1601275187.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

168-0.050~-0.1601275177.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1610-0.050~-0.1601275157.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184-0.065~-0.1951690267.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

185-0.065~-0.1951690257.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186-0.065~-0.1951690247.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

187-0.065~-0.1951690237.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

188-0.065~-0.1951690227.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1810-0.065~-0.1951690207.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204-0.065~-0.1951690269.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

205-0.065~-0.1951690259.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

206-0.065~-0.1951690249.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

208-0.065~-0.1951690229.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2010-0.065~-0.1951690209.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2012-0.065~-0.1951690189.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

304-0.080~-0.240251254113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305-0.080~-0.240251254013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

306-0.080~-0.240251253913
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

308-0.080~-0.240251253713
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3010-0.080~-0.240251253513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3012-0.080~-0.240251253313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3014-0.080~-0.240251253113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3015-0.080~-0.240251253013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3016-0.080~-0.240251252913
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

404-0.080~-0.240251355119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

405-0.080~-0.240251355019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

406-0.080~-0.240251354919
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

408-0.080~-0.240251354719
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4010-0.080~-0.240251354519
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4012-0.080~-0.240251354319
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4014-0.080~-0.240251354119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4015-0.080~-0.240251354019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4016-0.080~-0.240251353919
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4018-0.080~-0.240251353719
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4020-0.080~-0.240251353519

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de carburo, tipo K Numero de flautas 6 Material, carburo (tipo K) G2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico