(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Desde corte pesado hasta mecanizado de aluminio. El filo es excéntrico. El número impar de cuchillas minimiza la excentricidad. Gran bolsillo para astillas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo de material de herramienta | Cobalt HSS (SKH56) | Aplicación de mecanizado | Ranura en T / lateral | Numero de flautas(hoja) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ángulo de torsión (θ)(°) | Torsión (30 °) | Revestimiento | Sin recubrimiento | Tolerancia de ancho de hoja | 0~+0.1 |
Tolerancia OD | 0~+0.05 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente